KAS-19B-K-90-C
Kabelstecker
Ident.-Nr. 301294
Kabelstecker abgewinkelt, roboterseitig, 19B, Kopfseite
- Winkel: 90 °
- Anzahl Pin-Kontakte: 19
Zeichnungen
Hauptansicht KAS-19B
Kabelstecker/Kabelverlängerung
Hauptansicht KAS-19B
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der dargestellten Zeichnung um eine Ansicht des Basisproduktes handelt. Einzelne Produktvarianten werden durch nachfolgende Zeichnungen ergänzt. Bitte beachten Sie hierzu auch das Katalogdatenblatt des Artikels.
Die Zeichnung zeigt den Greifer in der Grundausführung mit geschlossenen Backen ohne maßliche Berücksichtigung der nachstehend beschriebenen Optionen.
- 42
- Zugentlastung
- 43
- Position des Kabelabgangs ist über die Verzahnung frei einstellbar
- 45
- Bajonettverschluss
- 90
- Schlüsselweite
Kabelstecker/Kabelverlängerung
- 90
- Stecker/Buchse gerade mit Verlängerungskabel
- 91
- Stecker/Buchse abgewinkelt mit Verlängerungskabel
Detaillierte Informationen und weitere Kabelstecker siehe Katalogkapitel „SWO“ oder online.