KV-10-SWK-19F-90
Kabelstecker
Ident.-Nr. 302173
Kabelstecker abgewinkelt mit Kabel, roboterseitig, 19F, Kopfseite
- Winkel: 90 °
- Anzahl Pin-Kontakte: 19
- Kabellänge: 10 m
Zeichnungen
Hauptansicht KV-19F-90
Pin-Belegung
Kabelstecker/Kabelverlängerung
Hauptansicht KV-19F-90
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der dargestellten Zeichnung um eine Ansicht des Basisproduktes handelt. Einzelne Produktvarianten werden durch nachfolgende Zeichnungen ergänzt. Bitte beachten Sie hierzu auch das Katalogdatenblatt des Artikels.
Die Zeichnung zeigt den Greifer in der Grundausführung mit geschlossenen Backen ohne maßliche Berücksichtigung der nachstehend beschriebenen Optionen.
- 06
- Verwendbarer Kabeldurchmesser
Pin-Belegung
- 12
- Kopfseite
- 13
- Adapterseite
- 90
- Buchsenanschluss
- 91
- Steckeranschluss
Kabelstecker/Kabelverlängerung
- 90
- Stecker/Buchse gerade mit Verlängerungskabel
- 91
- Stecker/Buchse abgewinkelt mit Verlängerungskabel
Detaillierte Informationen und weitere Kabelstecker siehe Katalogkapitel „SWO“ oder online.