arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
LDN

LDN

Univerzální lineární osa
Univerzální lineární osa s profilem X, lineárním motorem a válečkovým vedením

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Nahezu keine Verschleißteile
    für hohe Standzeit und Zuverlässigkeit des Systems
  • Kein mechanisches Spiel zwischen den Antriebselementen
    für schnelles Ansprechverhalten und hohe Positioniergenauigkeit
  • Geringes Schwingen und hohe Haltekraft
    für kürzeste Positionierzeiten und Prozessstabilität
  • Integrierter Motor und Messsystem in der Achse
    minimiert Störkonturen und Platzbedarf
  • Ausrüstbar mit absolutem Wegmesssystem
    für weniger Programmieraufwand und Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme und im Betrieb
  • Hohe Dynamik für kürzere Zykluszeiten
    dadurch hohe Produktivität
  • Viele verschiedene Varianten möglich, z. B. Langschlitten
    zur speziellen Optimierung auf genau Ihren Anwendungsfall hin
  • Optional pneumatische Haltebremse als Absenksperre
    für Prozesssicherheit bei Anlagenstillstand
  • Optional zertifizierte Sicherheitsgeber nach SIL2/PLd
    bei den Schnittstellen HIPERFACE® und DRIVE-CliQ für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Maschinensicherheit

Optionen und spezielle Informationen

  • Modulares Gebersystem
    Die Linearachse (Abbildung ähnlich) ist mit drei unterschiedlichen Wegmesssystemen lieferbar. Das inkrementelle Wegmesssystem verfügt über die Schnittstelle 1Vss. Die absoluten Wegmesssysteme sind wahlweise mit den Schnittstellen HIPERFACE® oder DRIVE-CLiQ lieferbar.
  • Pneumatische Haltebremse
    Optional ist die Linearachse mit einer Haltebremse lieferbar. Diese Haltebremse wird pneumatisch betätigt. Ihre Funktion ist im unbelüfteten Zustand aktiviert. Die Haltebremse dient damit einer Positionserhaltung der Linearachse im unbestromten Zustand.
  • Achsunterstützte Version
    Optional kann das Achsprofil zusätzlich unterstützt werden. Dies führt bei hoher Belastung zu einer geringeren Durchbiegung und ermöglicht eine zusätzliche Art der Befestigung.
  • Weitere Motorschlitten
    Die Linearachse kann mit mehreren aktiven Motorschlitten ausgestattet werden. Somit sind spezielle und für die Kundenanwendung ideale Achslösungen darstellbar.
  • Zertifiziertes Gebersystem
    Die Gebersysteme mit den Schnittstellen HIPERFACE® (optional) und DRIVE-CLiQ sind nach SIL2/PLd zertifiziert. Damit sind auch anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen im Bereich der Maschinensicherheit umsetzbar. Bitte sprechen Sie uns an.
  • NEU: Version mit lebensmittelkonformer Schmierung (H1G)
    auf Anfrage als Lösung der Einstiegshürde in MedTech, Lab Automation, Pharma- und der Lebensmittelindustrie. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt.