CC ER 16 P Ø1/8"
ER Präzisions-Spannzangen
Ident.-Nr. 1403889
CC ER 16 P Ø1/8", ER Präzisions-Spannzangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Für Spanndurchmesser: Ø1/8"
- Durchmesser: 1/8"
- Länge L1: 27.5 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,002 mm
Technische Details
| Voor | ER 16 |
|---|---|
| Voor klemdiameter | Ø1/8" |
| D1 min. [mm] | 2.175 |
| D1 max. [mm] | 3.175 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Gewicht [kg] | 0.026 |
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B