arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AZB OTT SK 50 mit Durchgangsbohrung Abbildung ähnlich

AZB OTT SK 50 mit Durchgangsbohrung

Anzugsbolzen

Ident.-Nr. 9938213

Auf Lager
Anzugsbolzen AZB OTT SK 50 mit Durchgangsbohrung
  • Anzugsbolzen Ott-Ringnut mit Durchgangsbohrung
  • Durchmesser D1: 39.3 mm
  • Länge L1: 65 mm
D1 [mm] 39.3
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.35
G1 M24
Poids [kg] 0.053

Version
Embout de tirage, rainure à gorge Ott avec passage au centre