SGA-2 195-72-22
Adapter plate
Ident.-Nr. 1453107
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque interface
- Mors à changement rapide
- Interface 1: W-38
- Compatible avec: KSX-C2 125
- Dimensions: 195 x 72 x 22 mm
- Poids: 2 kg
Technische Details
| Largeur [mm] | 195.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 72.0 |
| Hauteur [mm] | 22.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 2.0 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors réversibles sextuples