EGU 50-IL-M-B
Ident.-Nr. 1491532
- Hub pro Backe: 51 mm
- Min. Greifkraft: 150 N
- Max. Greifkraft: 600 N
- Spannungsversorgung: 24 V
- Magnetstrom: 0.3 A
- Max. Umgebungstemperatur: 55 °C
Technische Details
Hub pro Backe [mm] | 51 |
---|---|
Min. Greifkraft [N] | 150 |
Max. Greifkraft [N] | 600 |
Min. Greifkrafterhaltung [%] | 90 |
Max. Greifkrafterhaltung [%] | 100 |
Max. zulässige Fingerlänge [mm] | 80 |
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] | 0.4 |
Wiederholgenauigkeit (Greifen) [mm] | 0.02 |
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, unidirektional) [mm] | 0.05 |
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, bidirektional) [mm] | 0.15 |
Schließzeit [s] | 0.8 |
Öffnungszeit [s] | 0.8 |
Max. Geschwindigkeit (Positionieren) [mm/s] | 110 |
Max. Beschleunigung [mm/s²] | 800 |
Eigenmasse [kg] | 1.49 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 55 |
Schutzart IP Elektronik | 67 |
Schutzart IP Führung/Grundbacken | 40 |
Reinraumklasse ISO 14644-1:2015 | 5 |
Länge X [mm] | 122 |
Breite Y [mm] | 72 |
Höhe Z [mm] | 88 |
Nennspannung [V] | 24 |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Stromaufnahme BasicGrip Nenn. [A] | 0.3 |
Stromaufnahme BasicGrip Max [A] | 1.44 |
Stromaufnahme StrongGrip Nenn. [A] | 0.72 |
Stromaufnahme StrongGrip Max. [A] | 1.08 |
Stromaufnahme Logik Nenn. [A] | 0.16 |
Stromaufnahme Logik Max. [A] | 0.2 |
Moment Mx max. | 32 |
Moment My max. | 35 |
Moment Mz max. | 32 |
Max. Kraft axial Fz max. | 800 |
Dimensionen und max. Belastungen
Maximal zulässige Auskragung
Version mit Greifkrafterhaltung
Version ohne Greifkrafterhaltung
Maximal zulässige Auskragung
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte, gelten je Grundbacke und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Belastungen dürfen zusätzlich zu dem durch die Greifkraft erzeugten Moment auftreten.
Maximal zulässige Auskragung
Version mit Greifkrafterhaltung
- X-Achse:
- Fingerlänge
- Y-Achse:
- Greifkraft
Version ohne Greifkrafterhaltung
- X-Achse:
- Fingerlänge
- Y-Achse:
- Greifkraft
Maximal zulässige Auskragung
Lmax entspricht der maximal zulässigen Fingerlänge, siehe technische Datentabelle.
- green
- Zulässiger Bereich
- grey
- Unzulässiger Bereich
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)
Wiederholgenauigkeit (Greifen)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position pro Backe bei 100 aufeinander folgenden Schließ- bzw. Öffnungsbewegungen auf ein starres Werkstück oder einen Festanschlag unter gleichbleibenden Bedingungen.
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, unidirektional)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position pro Backe bei 100 aufeinander folgenden Bewegungen auf eine Soll-Position aus gleicher Richtung unter gleichbleibenden Bedingungen.
Wiederholgenauigkeit (Positionieren, bidirektional)
ist definiert als die Streuung der Ist-Position pro Backe bei 100 aufeinanderfolgenden Bewegungen auf eine Soll-Position aus beiden Richtungen unter gleichbleibenden Bedingungen.
Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.
Schließ- und Öffnungszeiten (Positionieren)
Schließ- und Öffnungszeiten sind reine Bewegungszeiten der Finger bei max. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung unter Beachtung der max. zulässigen Massen pro Finger und beziehen sich auf den Verfahrweg pro Backe und 30 mm Hub.
Max. Geschwindigkeit (Positionieren) und max. Beschleunigung
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Geschwindigkeit und Beschleunigung.
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert
Grundbackenmaterial
Stahl, korrosionsgeschützt
Gewährleistung
24 Monate oder 5 Mio. Zyklen BasicGrip/ 3 Mio. Zyklen StrongGrip (1 Zyklus besteht aus einem kompletten Greifvorgang: „Greifer öffnen“ und „Greifer schließen“)
Lieferumfang
Greifer inklusive Montageanleitung und Beipack mit Zentrierhülsen für Greifermontage und Fingermontage. Weitere digitale Services stehen unter schunk.com/downloads-software zur Verfügung.