IN 40-S-M12
Ident.-Nr. 301674
- Anzahl Schaltpunkte: 1
- Schaltabstand: 0.8 mm
- Zylindrischer Sensor
- Durchmesser Sensor: 4 mm
- Schaltart: NPN
- Schließer
- Kabellänge: 30 cm
- Elektrischer Anschluss: M12-Stecker, 3-polig
- Nennspannung: 24 V
Technische Details
Messprinzip | induktiv |
---|---|
Schaltfunktion | Schließer |
Schaltungsart | NPN |
Anzahl Schaltpunkte | 1 |
Schaltabstand [mm] | 0.8 |
Schalthysterese vom Nennschaltabstand | < 5% |
Max. Schaltfrequenz [Hz] | 3000 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | -25 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 70 |
LED-Anzeige am Sensor | ja |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 24 |
Min. Betriebsspannung | 10 |
Max. Betriebsspannung | 30 |
Spannungsabfall [V] | 0.6 |
Max. Schaltstrom | 0.2 |
Kurzschlussschutz | ja |
Verpolungssicher | ja |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Kabelstecker/Kabelende | M12-Stecker, 3-polig |
Kabellänge L [cm] | 30 |
Kabeldurchmesser D [mm] | 3.5 |
Kabelaufbau (Aderquerschnitt/Anzahl Adern) | 3x 0,14mm2 |
Werkstoff Kabelummantelung | PUR |
Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] | 35 |
Min. Biegeradius (statisch) [mm] | 17.5 |
Eigenmasse | 0.02 |
Schutzart IP (Sensor, gesteckt) | 67 |
Schutzklasse | II |
Bohremulsionsresistenz * | ja |
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
SCHUNK Greif-, Dreh- und Linearmodule sowie Roboterzubehör-Komponenten sind stets mit den dazu passenden Sensoren von SCHUNK abzufragen, da diese bestmöglich aufeinander abgestimmt sind.
Wenn die wesentlichen Eigenschaften wie Schaltabstand, Schaltfunktion, Hysterese und Spannung hinreichend gleich sind, können im Allgemeinen statt der induktiven Näherungsschalter (IN, INK) von SCHUNK auch Näherungsschalter anderer Hersteller eingesetzt werden.
Sensoren anderer Hersteller in SCHUNK Produkten liefern daher in den seltensten Fällen befriedigende Schaltergebnisse. Ebenso kann weder deren Funktion noch deren Funktionssicherheit garantiert werden.