ONS 01
Optischer Abstandssensor
Ident.-Nr. 301390
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Optischer Näherungsschalter ONS, Baugröße: 01
- Max. Strom: 100 mA
Technische Details
Spannungsart | DC |
---|---|
Min. Spannung [V] | 12 |
Max. Spannung [V] | 24 |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 4 |
Max. Schaltstrom [mA] | 100 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | -10 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 55 |
Schutzart IP | 20 |