arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KBU-M12-G Abbildung ähnlich

KBU-M12-G

Stecker/Buchsen und Einstellgehäuse

Ident.-Nr. 300062

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kabelstecker, Größe Steckanschluss: M12, Buchse gerade

  • Anzahl Adern: 4
  • Max. Strom: 0.5 A
Anschluss sensorseitig Buchse gerade
Anschlusswinkel sensorseitig [°] 0
Anschluss schaltschrankseitig offene Litzen
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] 0
Anzahl Adern 4
Aderquerschnitt [mm²] 0.75
Max. Strom je Ader [A] 0.5
Max. Strom [A] 0.5