AKO EGU70/ISO63
Roboter Verbindungspaket
Ident.-Nr. 1524681
Adapter
Technische Details
Produktgruppe | Roboter Verbindungspaket |
---|---|
Höhe H [mm] | 12.9 |
Lochkreis DIN ISO-9409 [mm] | 63 |
Eigenmasse [kg] | 0.8 |
Ident.-Nr. 1524681
Produktgruppe | Roboter Verbindungspaket |
---|---|
Höhe H [mm] | 12.9 |
Lochkreis DIN ISO-9409 [mm] | 63 |
Eigenmasse [kg] | 0.8 |