Für diese Serialnummer konnte keine Produktdetailseite gefunden werden. Bei Fragen zum Produkt können Sie im Suchfeld nach der Materialnummer suchen oder mit uns in Kontakt treten.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ihre Anfrage an SCHUNK
Außendienstmitarbeiter finden
Newsletter anmelden
CAD-Daten anfordern
Ihre Angebotsanfrage
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Spanneinsätze mit sechs verschiedenen Spannkonturen zum flexiblen Spannen einer großer Vielzahl von Werkstücken. Positionierbar auf TANDEM WTG-A Backen über Bohrungsraster.
Systembacken mit Adapterfunktion zur Verwendung des gesamten Aufsatz-/Vorsatzbacken-Portfolios von SCHUNK und GRESSEL. Passend zu folgenden Maschinenschraubstöcken: ALLMATIC NC8 125M/L, GARANT Hipo Clamp 125 / LC 125 und Kesel NCA 125.
Systembacken mit Adapterfunktion zur Verwendung des gesamten Aufsatz-/Vorsatzbacken-Portfolios von SCHUNK und GRESSEL. Passend zu folgenden Maschinenschraubstöcken: RÖHM RKE 125, ATORN MM-G 125.
Systembacken mit Adapterfunktion zur Verwendung des gesamten Aufsatz-/Vorsatzbacken-Portfolios von SCHUNK und GRESSEL. Passend zu folgenden Maschinenschraubstöcken: ROEMHELD HILMA KNC 125.
Härtbare Aufsatzbackenrohlinge mit Backenschnellwechselschnittstelle BWA zur kundenseitigen Nacharbeit. Diese können je nach Anforderung angepasst werden.
Mit Wendebacken können die Spanner, aufgrund der beiden unterschiedlichen Spannflächen, schnell und einfach an kundenspezifische Spannaufgaben angepasst werden.
Mit Wendebacken können die Spanner, aufgrund der beiden unterschiedlichen Spannflächen, schnell und einfach an kundenspezifische Spannaufgaben angepasst werden. Die zusätzliche grip-Stufe dient zum besseren Halt des Werkstückes während der Bearbeitung.
Die Schnellwechselbacken können in kürzester Zeit ausgetauscht werden. Dadurch kann das Spannmittel in sekundenschnelle an die kundenspezifische Spannaufgabe angepasst werden.