arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCR-A 190 Z140-KV

ROTA NCR-A 190 Z140-KV

Abgedichtetes 6-Backen-Kraftspannfutter

Ident.-Nr. 1339981

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2024-06-30
Produktmerkmale:
  • 6-Backen-Ausgleichsfutter
  • Abgedichtete Ausführung
  • Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 6 mm
  • Kolbenhub: 13.5 mm
  • Pendelausgleich: ± 1 mm
  • Max. Spannkraft: 36 kN
  • Max. Betätigungskraft: 22 kN
  • Max. Drehzahl: 4000 1/min
  • Gewicht: 14 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 5 (Z140)
Verzahnung Kreuzversatz
Max. Drehzahl [1/min] 4000
Max. Spannkraft [kN] 36
Max. Betätigungskraft [kN] 22
Hub/Backe [mm] 6
Kolbenhub (H) [mm] 13.5
Pendelausgleich [mm] ± 1
Trägheitsmoment [kgm²] 0.06
Eigenmasse [kg] 14