ROTA THW 500-128 A15-GBK
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Standardhubzylinder
Ident.-Nr. 800062
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 128 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 15
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 9 mm
- Zahnteilung: 7 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Max. Spannkraft: 240 kN
- Max. Betätigungskraft: 133 kN
- Max. Drehzahl: 2200 1/min
- Gewicht: 216 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 15 |
Verzahnung | Gerade Verzahnung |
Max. Drehzahl [1/min] | 2200.0 |
Max. Spannkraft [kN] | 240.0 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 133.0 |
Hub/Backe [mm] | 9.0 |
Zahnteilung [mm] | 7.0 |
Kolbenhub (H) [mm] | 30.0 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 8.7 |
Eigenmasse [kg] | 216.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %