SINO-R CAT50 Ø1 1/4"x90
Ident.-Nr. 209636
- Dehnspannfutter
- Baureihe: SINO-R
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 50
- Spanndurchmesser: 1 1/4"
- Auskraglänge: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
- Wuchtgüte: G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 850 Nm
Technische Details
Technologie | Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | SINO-R |
Werkzeughalterschnittstelle | CAT 50 |
Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
Spanndurchmesser D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 55.85 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 70.95 |
G | M10x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 850 |
Gewicht [kg] | 3.9 |
Ausführung
Optimal für die Schwerzerspanung
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich