CELSIO 3° HSK-A63 Ø10x80
Ident.-Nr. 26001896
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 10 mm
- Auskraglänge: 80 mm
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
Spanndurchmesser D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 22 |
D6 [mm] | 16 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 42 |
L4 [mm] | 54 |
Gewicht [kg] | 0.76 |
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
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Ohne Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich