CELSIO 3° HSK-E40 Ø12x80
Ident.-Nr. 26001204
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 40
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 80 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 40.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Warmschrumpffutter |
---|---|
Baureihe | CELSIO |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-E 40 |
Werkzeughalternorm | DIN 69893-5 |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D6 [mm] | 18 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 42 |
L4 [mm] | 60 |
Gewicht [kg] | 0.3 |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 40.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Ohne Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich