CELSIO BT-DC40 Ø8x90
Ident.-Nr. 1428560
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Dual Contact Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: BT-DC 40
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Auskraglänge: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 50 Nm
Technische Details
Technologie | Warmschrumpffutter |
---|---|
Baureihe | CELSIO |
Werkzeughalterschnittstelle | BT-DC 40 |
Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M6 |
Min. Drehmoment [Nm] | 50 |
Gewicht [kg] | 1.1 |
Dual Contact Variante | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Plananlage
Ähnlich DIN ISO 7388-2 JD/JF jedoch mit Plananlage
Ausführung Dual Contact mit simultaner Kegel- und Plananlage
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich