arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO CF HSK-A63 Ø6x160 Abbildung ähnlich

CELSIO CF HSK-A63 Ø6x160

Warmschrumpffutter

Ident.-Nr. 1333211

Verfügbarkeit auf Anfrage
CELSIO CF HSK-A63 Ø6x160, Werkzeughalter
  • Warmschrumpffutter
  • Baureihe: CELSIO
  • Cool Flow Variante
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Spanndurchmesser: 6 mm
  • Auskraglänge: 160 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 20 Nm
Technologie Warmschrumpffutter
Baureihe CELSIO
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 6 mm
D2 [mm] 27
D6 [mm] 21
L2 [mm] 37
L3 [mm] 10
L4 [mm] 134
G M5
Min. Drehmoment [Nm] 20
Gewicht [kg] 1.4
Cool Flow Variante ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich