CELSIO HSK-E32 Ø4x60
Ident.-Nr. 210141
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 32
- Spanndurchmesser: 4 mm
- Auskraglänge: 60 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 6 Nm
Technische Details
Technologie | Warmschrumpffutter |
---|---|
Baureihe | CELSIO |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-E 32 |
Werkzeughalternorm | DIN 69893-5 |
Spanndurchmesser D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 60 mm / 2.4" |
L4 [mm] | 40 |
Min. Drehmoment [Nm] | 6 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
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
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich