CELSIO HSK-E40 Ø16x90
Ident.-Nr. 208305
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-E 40
- Spanndurchmesser: 16 mm
- Auskraglänge: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 300 Nm
Technische Details
Technologie | Warmschrumpffutter |
---|---|
Baureihe | CELSIO |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-E 40 |
Werkzeughalternorm | DIN 69893-5 |
Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 70 |
G | M12x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 300 |
Gewicht [kg] | 0.5 |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich