CELSIO JIS-BT50 Ø14x200
Ident.-Nr. 208574
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 50
- Spanndurchmesser: 14 mm
- Auskraglänge: 200 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 180 Nm
Technische Details
Technologie | Warmschrumpffutter |
---|---|
Baureihe | CELSIO |
Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 50 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Spanndurchmesser D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 200 mm / 7.9" |
L2 [mm] | 48 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 162 |
G | M10x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 180 |
Gewicht [kg] | 3.9 |
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich