CELSIO SK40 Ø32x100
Ident.-Nr. 208349
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 750 Nm
Technische Details
Technologie | Warmschrumpffutter |
---|---|
Baureihe | CELSIO |
Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 44 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 63 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 81 |
G | M16x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 750 |
Gewicht [kg] | 1.5 |
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
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich