AMC CON HSK-A63 M10x150 L1=176
Einschraubfräseraufnahmen konisch
Ident.-Nr. 23005026
AMC CON HSK-A63 M10x150 L1=176, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Gewinde im Spanndurchmesser: M10
- Auskraglänge: 176 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
---|---|
Baureihe | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Gewinde Anzugsschraube G | M10 |
D2 [mm] | 18 |
D3 [mm] | 45 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 176 mm / 6.9" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 150 |
Gewicht [kg] | 1.05 |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1