AMC CON HSK-A63 M16x100 L1=126
Einschraubfräseraufnahmen konisch
Ident.-Nr. 23005037
AMC CON HSK-A63 M16x100 L1=126, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Gewinde im Spanndurchmesser: M16
- Auskraglänge: 126 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
---|---|
Baureihe | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Gewinde Anzugsschraube G | M16 |
D2 [mm] | 29 |
D3 [mm] | 40 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 126 mm / 5.0" |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 100 |
Gewicht [kg] | 1.315 |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1