arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CYL HSK-A63 M12x125 L1=152 Abbildung ähnlich

AMC CYL HSK-A63 M12x125 L1=152

Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch

Ident.-Nr. 1424699

Verfügbarkeit auf Anfrage
AMC CYL HSK-A63 M12x125 L1=152, Werkzeughalter
  • Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
  • Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M12
  • Auskraglänge: 151 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technologie Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
Baureihe Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Gewinde Anzugsschraube G M12
D2 [mm] 21
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 151 mm / 5.9"
L4 [mm] 125
Gewicht [kg] 0.99

Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich