AMC CYL HSK-A63 M16x75 L1=101
Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
Ident.-Nr. 1313769
AMC CYL HSK-A63 M16x75 L1=101, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Gewinde im Spanndurchmesser: M16
- Auskraglänge: 101 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch |
---|---|
Baureihe | Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Gewinde Anzugsschraube G | M16 |
D2 [mm] | 29 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 101 mm / 4.0" |
L4 [mm] | 75 |
Gewicht [kg] | 1.005 |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1