arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CYL SK40 M8x50 L1=69,1 Abbildung ähnlich

AMC CYL SK40 M8x50 L1=69,1

Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch

Ident.-Nr. 1324679

Verfügbarkeit auf Anfrage
AMC CYL SK40 M8x50 L1=69,1, Werkzeughalter
  • Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
  • Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M8
  • Auskraglänge: 69.1 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technologie Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
Baureihe Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Gewinde Anzugsschraube G M8
D2 [mm] 13
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 69,1 mm / 2.7"
L4 [mm] 50
Gewicht [kg] 0.87

Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich