ER16 HSK-A40x80
ER Spannzangenfutter
Ident.-Nr. 263350
ER16 HSK-A40x80, Werkzeughalter
- ER Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 40
- Auskraglänge: 80 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | ER Spannzangenfutter |
---|---|
Baureihe | ER Spannzangenfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 40 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
ER Spanngröße | ER 16 |
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 1 |
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
Auskraglänge L1 [mm] | 80 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 60 |
G | M11x1 |
Gewicht [kg] | 0.41 |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
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
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich