ER32 HSK-F63x70
ER Spannzangenfutter
Ident.-Nr. 263375
ER32 HSK-F63x70, Werkzeughalter
- ER Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-F 63
- Auskraglänge: 70 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | ER Spannzangenfutter |
---|---|
Baureihe | ER Spannzangenfutter |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-F 63 |
Werkzeughalternorm | DIN 69893-6 |
ER Spanngröße | ER 32 |
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 2 |
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 20 |
D2 [mm] | 50 |
D3 [mm] | 50 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 70 mm / 2.8" |
Auskraglänge L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 23 |
L5 [mm] | 44 |
Gewicht [kg] | 1.45 |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
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
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich