arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KOM HSK-A100 Ø32x160 Abbildung ähnlich

KOM HSK-A100 Ø32x160

Kombi-Fräser-Aufsteckdorne

Ident.-Nr. 23001899

Verfügbarkeit auf Anfrage
KOM HSK-A100 Ø32x160, Werkzeughalter
  • Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
  • Baureihe: Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
  • Spanndurchmesser: 32 mm
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M16
  • Auskraglänge: 160 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder
Technologie Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Baureihe Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 100
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 32 mm
Gewinde Anzugsschraube G M16
D2 [mm] 58
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 131
L11 [mm] 38
L12 [mm] 24
Gewicht [kg] 5.06

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich