arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KOM JIS-BT40 Ø27x55 Abbildung ähnlich

KOM JIS-BT40 Ø27x55

Kombi-Fräser-Aufsteckdorne

Ident.-Nr. 263632

Verfügbarkeit auf Anfrage
KOM JIS-BT40 Ø27x55, Werkzeughalter
  • Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
  • Baureihe: Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
  • Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 40
  • Spanndurchmesser: 27 mm
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M12
  • Auskraglänge: 55 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder
Technologie Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Baureihe Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD/JF
Spanndurchmesser D1 27 mm
Gewinde Anzugsschraube G M12
D2 [mm] 48
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 28
L11 [mm] 33
L12 [mm] 21
Gewicht [kg] 1.5

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich