KOM SK40 Ø27x100
Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Ident.-Nr. 263625
KOM SK40 Ø27x100, Werkzeughalter
- Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
- Baureihe: Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 27 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M12
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
技术 | Kombi-Fräser-Aufsteckdorne |
---|---|
系列 | Kombi-Fräser-Aufsteckdorne |
刀具夹持接口 | SK 40 |
刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
夹持直径 D1 | 27 mm |
紧固螺钉螺纹 G | M12 |
D2 [mm] | 48 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 100 mm / 3.9" |
L4 [mm] | 80.9 |
L11 [mm] | 33 |
L12 [mm] | 21 |
重量 [kg] | 2.05 |
型号
用于安装带纵向或横向槽的刀具
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输
标配范围
包括拧紧螺栓、传动环和导向键
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计