arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KOM SK50 Ø22x55 Abbildung ähnlich

KOM SK50 Ø22x55

Kombi-Fräser-Aufsteckdorne

Ident.-Nr. 23000595

Verfügbarkeit auf Anfrage
KOM SK50 Ø22x55, Werkzeughalter
  • Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
  • Baureihe: Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
  • Spanndurchmesser: 22 mm
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M10
  • Auskraglänge: 55 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder
Technologie Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Baureihe Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Werkzeughalterschnittstelle SK 50
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 22 mm
Gewinde Anzugsschraube G M10
D2 [mm] 40
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.9
L11 [mm] 31
L12 [mm] 19
Gewicht [kg] 3.18

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich