arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES HSK-A100 Ø16x100 Abbildung ähnlich

MES HSK-A100 Ø16x100

Messerkopfaufnahmen

Ident.-Nr. 23001907

Verfügbarkeit auf Anfrage
MES HSK-A100 Ø16x100, Werkzeughalter
  • Messerkopfaufnahmen
  • Baureihe: Messerkopfaufnahmen
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
  • Spanndurchmesser: 16 mm
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M8
  • Auskraglänge: 100 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Fräseranzugsschraube
Technologie Messerkopfaufnahmen
Baureihe Messerkopfaufnahmen
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 100
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 16 mm
Gewinde Anzugsschraube G M8
D2 [mm] 38
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 71
L11 [mm] 17
Gewicht [kg] 2.88

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich