MES HSK-A100 Ø40x160
Messerkopfaufnahmen
Ident.-Nr. 23001917
MES HSK-A100 Ø40x160, Werkzeughalter
- Messerkopfaufnahmen
- Baureihe: Messerkopfaufnahmen
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Spanndurchmesser: 40 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M20
- Auskraglänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Messerkopfaufnahmen |
---|---|
Baureihe | Messerkopfaufnahmen |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 40 mm |
Gewinde Anzugsschraube G | M20 |
D2 [mm] | 89 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 131 |
L11 [mm] | 27 |
Gewicht [kg] | 8.34 |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
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
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich