MES HSK-A63 Ø32x100
Messerkopfaufnahmen
Ident.-Nr. 23000343
MES HSK-A63 Ø32x100, Werkzeughalter
- Messerkopfaufnahmen
- Baureihe: Messerkopfaufnahmen
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M16
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Messerkopfaufnahmen |
---|---|
Baureihe | Messerkopfaufnahmen |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
Gewinde Anzugsschraube G | M16 |
D2 [mm] | 78 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 100 mm / 3.9" |
L4 [mm] | 74 |
L11 [mm] | 24 |
Gewicht [kg] | 3.32 |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
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
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich