arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES HSK-A63 Ø32x160 Abbildung ähnlich

MES HSK-A63 Ø32x160

Messerkopfaufnahmen

Ident.-Nr. 23000694

Verfügbarkeit auf Anfrage
MES HSK-A63 Ø32x160, Werkzeughalter
  • Messerkopfaufnahmen
  • Baureihe: Messerkopfaufnahmen
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Spanndurchmesser: 32 mm
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M16
  • Auskraglänge: 160 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Fräseranzugsschraube
Technologie Messerkopfaufnahmen
Baureihe Messerkopfaufnahmen
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 32 mm
Gewinde Anzugsschraube G M16
D2 [mm] 78
Auskraglänge L1 [mm] 160
L4 [mm] 134
L11 [mm] 24
Gewicht [kg] 5.56

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich