MES HSK-A80 Ø22x50
Messerkopfaufnahmen
Ident.-Nr. 23002040
MES HSK-A80 Ø22x50, Werkzeughalter
- Messerkopfaufnahmen
- Baureihe: Messerkopfaufnahmen
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 80
- Spanndurchmesser: 22 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M8
- Auskraglänge: 50 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
Technologie | Messerkopfaufnahmen |
---|---|
Baureihe | Messerkopfaufnahmen |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 80 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 22 mm |
Gewinde Anzugsschraube G | M8 |
D2 [mm] | 48 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 24 |
L11 [mm] | 19 |
Gewicht [kg] | 1.495 |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
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
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich