SINO-R HSK-F63 Ø12x80
Dehnspannfutter
Ident.-Nr. 209653
SINO-R HSK-F63 Ø12x80, Werkzeughalter
- Dehnspannfutter
- Baureihe: SINO-R
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-F 63
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 80 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
- Wuchtgüte: G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 120 Nm
Technische Details
Technologie | Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | SINO-R |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-F 63 |
Werkzeughalternorm | DIN 69893-6 |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 39 |
D3 [mm] | 44.45 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 47 |
L4 [mm] | 34 |
L5 [mm] | 54 |
Min. Drehmoment [Nm] | 120 |
Gewicht [kg] | 1.15 |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
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
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich