arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SINO-R JIS-BT50 Ø20x97 Abbildung ähnlich

SINO-R JIS-BT50 Ø20x97

Dehnspannfutter

Ident.-Nr. 209606

Verfügbarkeit auf Anfrage
SINO-R JIS-BT50 Ø20x97, Werkzeughalter
  • Dehnspannfutter
  • Baureihe: SINO-R
  • Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 50
  • Spanndurchmesser: 20 mm
  • Auskraglänge: 97 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
  • Wuchtgüte: G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 450 Nm
Technologie Dehnspannfutter
Baureihe SINO-R
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 50
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD/JF
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
D6 [mm] 41.7
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 97 mm / 3.8"
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 42
L5 [mm] 59
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 450
Gewicht [kg] 4.35

Ausführung
Optimal für die Schwerzerspanung

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung

Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich