SINO-R SK40 Ø32x109
Ident.-Nr. 209550
- Dehnspannfutter
- Baureihe: SINO-R
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Auskraglänge: 109 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
- Wuchtgüte: G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 800 Nm
Technische Details
Technologie | Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | SINO-R |
Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 109 mm / 4.3" |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 89.9 |
G | M10x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 800 |
Gewicht [kg] | 1.5 |
Ausführung
Optimal für die Schwerzerspanung
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich