arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SINO-R SK50 Ø32x90 Abbildung ähnlich

SINO-R SK50 Ø32x90

Dehnspannfutter

Ident.-Nr. 209689

Verfügbarkeit auf Anfrage
SINO-R SK50 Ø32x90, Werkzeughalter
  • Dehnspannfutter
  • Baureihe: SINO-R
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
  • Spanndurchmesser: 32 mm
  • Auskraglänge: 90 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
  • Wuchtgüte: G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 800 Nm
Technologie Dehnspannfutter
Baureihe SINO-R
Werkzeughalterschnittstelle SK 50
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 32 mm
D2 [mm] 65
D3 [mm] 69.85
L2 [mm] 61
L3 [mm] 10
L4 [mm] 47
L5 [mm] 70.9
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 800
Gewicht [kg] 4.2

Ausführung
Optimal für die Schwerzerspanung

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung

Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich