TENDO ES CAT40 Ø3/4"x24.6
Ident.-Nr. 204297
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO ES
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 40
- Spanndurchmesser: 3/4"
- Auskraglänge: 24.6 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 310 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO ES |
Werkzeughalterschnittstelle | CAT 40 |
Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
Spanndurchmesser D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 48.05 |
L4 [mm] | 5.55 |
Min. Drehmoment [Nm] | 310 |
Gewicht [kg] | 0.8 |
Ausführung
Extra kurze Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich