TENDO FLANGE CAT40 Adapter
Hydro-Dehnspannfutter
Ident.-Nr. 28000184
TENDO FLANGE CAT40 Adapter, Werkzeughalter
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO FLANSCH
- Werkzeughalterschnittstelle: FLANSCH/FLANGE
- Auskraglänge: 54 mm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO FLANSCH |
Werkzeughalterschnittstelle | FLANSCH/FLANGE |
Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
L4 [mm] | 19 |
L5 [mm] | 35 |
G | M16x1 |
Gewicht [kg] | 2.021 |
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung