TENDO FLANGE CAT50 Adapter
Hydro-Dehnspannfutter
Ident.-Nr. 28000185
TENDO FLANGE CAT50 Adapter, Werkzeughalter
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO FLANSCH
- Werkzeughalterschnittstelle: FLANSCH/FLANGE
- Auskraglänge: 56 mm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO FLANSCH |
Werkzeughalterschnittstelle | FLANSCH/FLANGE |
Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
L4 [mm] | 21 |
L5 [mm] | 37 |
G | M16x1 |
Gewicht [kg] | 4.166 |
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung