arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO LSS HSK-A63 Ø16x200 Abbildung ähnlich

TENDO LSS HSK-A63 Ø16x200

Hydro-Dehnspannfutter

Ident.-Nr. 204535

Versandfertig in 3-6 Tagen
TENDO LSS HSK-A63 Ø16x200, Werkzeughalter
  • Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO LSS
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Spanndurchmesser: 16 mm
  • Auskraglänge: 200 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 120 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydro-Dehnspannfutter
Baureihe TENDO LSS
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 16 mm
D2 [mm] 26
D3 [mm] 36.2
D4 [mm] 50.25
D6 [mm] 22
L2 [mm] 49
L3 [mm] 10
L4 [mm] 40.5
L5 [mm] 131
L6 [mm] 174
G M12x1
Min. Drehmoment [Nm] 120
Gewicht [kg] 1.8

Ausführung
Lange, super schlanke Ausführung

Rundlaufgenauigkeit
< 0,006 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich