TENDO LSS HSK-A63 Ø20x200
Ident.-Nr. 204536
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO LSS
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 20 mm
- Auskraglänge: 200 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 180 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO LSS |
Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 30 |
D3 [mm] | 40.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 26 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 132 |
L6 [mm] | 174 |
G | M16x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 180 |
Gewicht [kg] | 2 |
Ausführung
Lange, super schlanke Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,006 mm bei 2,5 x D
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
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich