arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO LSS SK40 Ø20x200 Abbildung ähnlich

TENDO LSS SK40 Ø20x200

Hydro-Dehnspannfutter

Ident.-Nr. 205586

Versandfertig in 3-6 Tagen
TENDO LSS SK40 Ø20x200, Werkzeughalter
  • Hydro-Dehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO LSS
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
  • Spanndurchmesser: 20 mm
  • Auskraglänge: 200 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 180 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydro-Dehnspannfutter
Baureihe TENDO LSS
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 30
D3 [mm] 40.2
D4 [mm] 50.25
D6 [mm] 26
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 40.5
L5 [mm] 132
L6 [mm] 180.9
G M16x1
Min. Drehmoment [Nm] 180
Gewicht [kg] 1.8

Ausführung
Lange, super schlanke Ausführung

Rundlaufgenauigkeit
< 0,006 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich