TENDO P CAT30 Ø12x2"
Ident.-Nr. 207045
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Platinum
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 30
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 50.8 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 90 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO Platinum |
Werkzeughalterschnittstelle | CAT 30 |
Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 31.75 |
D6 [mm] | 29.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50,8 mm / 2.0" |
L2 [mm] | 46.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 31.75 |
G | M5 |
Min. Drehmoment [Nm] | 90 |
Gewicht [kg] | 0.5 |
Ausführung
Kurze, schwere Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
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
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
TENDO Platinum mit Cool Flow auf Anfrage erhältlich